Vorwärmer, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-Element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5004

FPHE 5 STANDARD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.106 Kilogram
Gewicht netto 0.105 Kilogram
Volume 0.137 Liter
EAN 5702425091452

 

Abschalttemperatur [°C] 32 °C
Anschlüsse G 1/8
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 5 STANDARD
Einschalttemperatur [°C] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Halsdurchmesser [mm] 18.5 mm
Kapazität [kg/h] 6 kg/h
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Preheaters
PTC-Element 1 x 70
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließventil Nein
SCIP-Dossier Nr. a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP-Dossier Produktname Oil preheaters FPHE 5 other
Thermostat 60/32
Typ FPHE 5
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [max.] 255 V
Versorgungsspannung [V] [min.] 180 V
Zulassung CE
Intertek Semko

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality