Vorwärmer, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-Element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5003

FPHE 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.108 Kilogram
Gewicht netto 0.107 Kilogram
Volume 0.146 Liter
EAN 5702425091834

 

Abschalttemperatur [°C] 32 °C
Anschlüsse M8 x 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FPHE 5
Einschalttemperatur [°C] 60 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Halsdurchmesser [mm] 18.5 mm
Kapazität [kg/h] 6 kg/h
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Preheaters
PTC-Element 1 x 70
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließventil Nein
SCIP-Dossier Nr. bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP-Dossier Produktname Oil preheaters FPHE 5 other
Thermostat 60/32
Typ FPHE 5
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 21
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [max.] 255 V
Versorgungsspannung [V] [min.] 180 V
Zulassung CE
Intertek Semko

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality