Öldüsen, OD B, 2.75 gal/h, 10.48 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B0116

2.75GAL 60B OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.035 Kilogram
Gewicht netto 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425007422

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 2.75GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 140
Filtertyp Monel-Filtersieb
Form Konisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapazität [kg/h] 10.48 kg/h
Kapazität [USgal/h] 2.75 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 60 °
Typ OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality