Öldüsen, OD B, 12.00 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Halbhohl

030B0089

12.00GAL 45B OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.027 Kg
Gewicht netto 0.026 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425010545

 

CE evaluated Out of scope
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 12.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtertyp Keine
Form Konisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapazität [kg/h] 47.72 kg/h
Kapazität [USgal/h] 12 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 45 °
Typ OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 13, 18
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality