Öldüsen, OD B, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 45 °, Halbhohl

030B0056

Dieses Produkt wurde eingestellt.

0.85GAL 45B OD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.034 Kilogram
Gewicht netto 0.033 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425002281

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.85GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 45
Filtertyp Sinter
Form Konisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapazität [kg/h] 3.31 kg/h
Kapazität [USgal/h] 0.85 gal/h
LE Anti-Tropfventil Nein
Leistung [l/h] 0 L/h
Materialtyp Messing
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-Dossier Produktname OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Sprühmuster Halbhohl
Sprühmuster-Kennzeichnung B
Sprühwinkel [°] 45 °
Typ OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality