Flansch, 25 mm, Anschweißend

027N1257

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVS 25

Produktdetails

Bruttogewicht 1.166 Kilogram
Gewicht netto 1.15 Kilogram
Volume 0.81 Liter
EAN 5702428198615

 

Anschlussgröße [in] 1 in
Anschlussgröße [mm] 25 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Eingesetzt für Produkt NRVS 25
Flanschform Oval
Flanschversion Kerbe
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Flanges
Produktname Flange set
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality