Ventil für die Wärmerückgewinnung, CTR 20

027H7244

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 20.000, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 3.678 Kilogram
Gewicht netto 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Anschlussgröße [mm] 25 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diff. Druck Einstellbereich [bar] 3 bar
Diff. Druck Einstellbereich [psi] 43 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Größe Lötanschluss [in] 1 1/8 in
Größe Schweißanschluss [in] 1 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 20 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 3 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 43 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Ventil für die Wärmerückgewinnung
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -32 °F
Typ CTR 20
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung CE
EAC
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality