Elektrisches Regelventil, CCM 20

027H7187

Kältemittel: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-Wert [m³/h]: 1.85, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 90, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 2.184 Kilogram
Gewicht netto 2.062 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

Anschlusstyp Löt-ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 1.86 gal/min
Diff. Druck Einstellbereich [bar] 50 bar
Diff. Druck Einstellbereich [psi] 725 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Größe Lötanschluss [in] 7/8 in
Größe Schweißanschluss [in] 3/4 in
Kv-Wert [m³/h] 1.85 m³/h
Kältemittel R134a
R404A
R449A
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 50 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 725 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Standardmäßiger Anschluss EN10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ CCM 20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality