Hochdruck Expansions-Motorventil, ICMTS 80B

027H3512

Kv-Wert [m³/h]: 27, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Produktdetails

Bruttogewicht 5 Kilogram
Gewicht netto 4.2 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Anmerkungen SVL - 140B
Anschlussmaterial Stahl
Anwendungsbereich Transkritische CO2-Systeme
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 31.212 gal/min
Durchflussrichtung KEINE
Fluid-Gruppe 1
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler EKC 326A
Kv-Wert [m³/h] 27 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Produktbeschreibung Hochdruck Expansions-Motorventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Function module
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile Programmname ICMTS
Typ ICMTS 80B
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ventilbetrieb Direkt
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
UL
CRN
Öffnungs-/Schließdauer [s] 8 s

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality