Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Anschweißend

027H2021

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Kv-Wert [m³/h]: 1.700, Anschlussmaterial: Stahl

Produktdetails

Bruttogewicht 3.816 Kilogram
Gewicht netto 3.434 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237000

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 "
Austrittsanschluss-Größe [mm] 25 mm
Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 2 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 "
Eintritt Anschlussgröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. Pilotdruckanschluss Schweißnippel (P2 Port)
Fluid-Gruppe 1
Handbedienung optional Manuelle Öffnungsspindel
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 1.7 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Manometeranschluss Innengewinde mit Blindstopfen
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
obere Abdeckung 1 Funktionsmodul
Produktbeschreibung Servogesteuertes Ventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotgesteuertes Hauptventil
Produktzubehör ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Teile Programmname ICS
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICV Flexline
Typ ICS1 25-5
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ventilbetrieb Pilotgesteuert
Ventilversion Standardversion
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Öffnungskonfiguration Geschlossen (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (Delta p=0,07-0,2bar)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality