Funktionsmodul, ICM 20-B66, Stahl

027H1194

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Eingesetzt für Produkt: ICV 20

Produktdetails

Bruttogewicht 1.338 Kilogram
Gewicht netto 1.211 Kilogram
Volume 3.686 Liter
EAN 5702428432139

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 1.9 gal/min
Eingesetzt für Produkt ICV 20
Eintritt Anschlussgröße [mm] 20 mm
Engesetzt für Produkt Komm. Mit Gehäusedeckel
EU RoHS compliance Out of scope
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
Kv-Wert [m³/h] 1.6 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Funktionsmodul
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Funktionsmodul
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stellantriebsystem ICAD Motor, Magnetkupplung
Teile inkl. Bolzen/O-Ring
Sitz/O-Ring
Teile Programmname ICM
Typ ICV Flexline
Typ ICM 20-B66
Ventilbetrieb Motorbetrieben
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Öffnungs-/Schließdauer [s] 3 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality