Funktionsmodul, ICM 20-A HT, Stahl

027H1176

Eingesetzt für Produkt: ICV 20, Kv-Wert [m³/h]: 0.6

Produktdetails

Bruttogewicht 1.392 Kilogram
Gewicht netto 1.318 Kilogram
Volume 3.364 Liter
EAN 5702428453431

 

Anmerkungen - HT
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.7 gal/min
Eingesetzt für Produkt ICV 20
Engesetzt für Produkt Komm. Mit Gehäusedeckel
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
Kv-Wert [m³/h] 0.6 m³/h
Kältemittel R717
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Funktionsmodul
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Funktionsmodul
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Stellantriebsystem ICAD Motor, Magnetkupplung
Teile inkl. Bolzen/O-Ring
Sitz/O-Ring
Teile Programmname ICM
Typ ICV Flexline
Typ ICM 20-A HT
Ventilbetrieb Motorbetrieben
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Öffnungs-/Schließdauer [s] 3 s

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality