Actuator, ICAD 600BTS

027H0496

Typ: ICAD 600BTS, Kommunik.: Bluetooth

Produktdetails

Bruttogewicht 2.11 Kilogram
Gewicht netto 1.73 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162695166

 

Analoge Ausgangslast max. [Ohm] 500
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge Eingangsspannung [Ohm] 10000
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [max.] 10 V
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [min.] 2 V
Analoger Eingangsstrom [Ohm] 250
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [max.] 24 V
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [min.] 5 V
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 3 pc
Displaytyp OLED
Eingesetzt für Produkt ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Elektrischer Anschlussstecker M12
Funktion Digital output
Kommunik. Bluetooth
Display
Ethernet
Last Digitaler Ausgang [Ohm] 60
Max. Last-Digitaler Ausgang [mA] 50 mA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Output configuration Open drain
Produktbeschreibung elektr. Stellantrieb
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Actuator
Produkttyp 01
Produktzubehör ICAD Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzart Nema (~) 6
SCIP-Dossier Nr. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP-Dossier Produktname ICAD xxxB
Spannungsversorgung Class 2
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname ICM
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICAD 600BTS
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannungslast [A] 1.2 A
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] 10 %
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] -15 %
Zulassung CE
FCC
UL
Zulassungsdokument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A002

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality