Actuator, ICAD 1200B

027H0493

Typ: ICAD 1200B, Eingesetzt für Produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Kommunik.: Bluetooth; RS485

Product details

Bruttogewicht 2.67 Kilogram
Gewicht netto 2.29 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513682

 

Analoge Ausgangslast max. [Ohm] 500
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge Eingangsspannung [Ohm] 10000
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [max.] 10 V
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [min.] 2 V
Analoger Eingangsstrom [Ohm] 250
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [max.] 24 V
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [min.] 5 V
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 3 pc
Eingesetzt für Produkt ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Elektrischer Anschlussstecker M12
Funktion Digital output
Kommunik. Bluetooth
RS485
Last Digitaler Ausgang [Ohm] 60
Max. Last-Digitaler Ausgang [mA] 50 mA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Output configuration Open drain
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Actuator
Produktbeschreibung elektr. Stellantrieb
Produkttyp 01
Produktzubehör ICAD Zubehör
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzart Nema (~) 6
SCIP dossier no. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP dossier product name ICAD 1200B
Spannungsversorgung Class 2
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname ICM
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Type ICAD 1200B
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannungslast [A] 2 A
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] 10 %
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] -15 %
Zulassung CE
FCC
UL
Zulassungsdokument FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality