Pilotventil, EVM

027B1120

Kv-Wert [m³/h]: 0.34, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.252 Kilogram
Gewicht netto 0.251 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422007128

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.393 gal/min
Durchflussrichtung KEINE
Düsengröße [mm] 3.3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Handbedienung optional Nein
Kv-Wert [m³/h] 0.34 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. OPD [bar] 20WAC 40 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 14 bar
Max. OPD [psi] 10WAC 305 psi
Max. OPD [psi] 20WAC 580 psi
Max. OPD [psi] 20WDC 203 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotventil
Produktzubehör Pilot valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname CVH
ICS
Typ EVM
Typenbezeichnung Magnetventil
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-KOLBEN
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality