Pilotventil, CVC-L, Druckgesteuertes Pilotventil

027B0940

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-Wert [m³/h]: 0.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Produktdetails

Bruttogewicht 2.043 Kilogram
Gewicht netto 1.78 Kilogram
Volume 2.85 Liter
EAN 5702428557672

 

Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.23 gal/min
Druckbereich [bar] Pe [max.] 7 bar
Druckbereich [bar] Pe [min.] -0.66 bar
Druckbereich [psig] Pe [max.] 102 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.] -9.6 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 0.2 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktbeschreibung Druckgesteuertes Pilotventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Pilotventil
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich 19.5inHg - 102psig
Teile inkl. Adapter
Dichtung
Teile Programmname CVH
ICS
ICF
PM
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICV Flexline
Typ CVC-L
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ventilversion Niederdruck
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Pilot valve spare parts
Zulassung EAC
UL

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality