Activated alumina [%] |
0 % |
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] |
0% / 100% |
Anschlussmaterial |
Stahl |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Austritt 1 Anschlussgröße [in] |
3/8 in |
Austritt Anschlusstyp |
Bördel |
Austrittsanschluss-Größe [mm] |
10 mm |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Durchflusskapazität kW |
R134a: 8.7 R290: -- R32: 13.2 R404A: 6.1 R407C: 8.9 R410A: 9.0 R507: 5.9 |
Durchflusskapazität TR |
R134a: 2.5 R290: -- R32: 3.7 R404A: 1.7 R407C: 2.5 R410A: 2.6 R507: 1.7 |
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] |
3/8 in |
Eintritt Anschluss-Typ |
Bördel |
Eintritt Anschlussgröße [mm] |
10 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Feststoffkernoberfläche [cm2] |
88 cm² |
Feststoffkernoberfläche [in2] |
13.6 in² |
Feststoffkernvolumen [cm3] |
44 cm³ |
Feststoffkernvolumen [in3] |
2.68 in³ |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
6.27 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
0.18 L |
Größe Einsatz |
08 cu.in. |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kern |
Feststoffeinsatz |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
24 pc |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nettovolumen [foz US] |
4.32 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.128 L |
Product Name Description |
Hermetischer Bi-Flow-Filtertrockner |
Produktbeschreibung |
Biflow Filtertrockner |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Säureaufnahmemenge [g] |
0.38 g |
Säureaufnahmemenge [oz] |
0.013 oz |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C |
R134a: 179 R290: -- R32: 150 R404A: 186 R407C: 173 R410A: 162 R507: 195 |
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C |
R134a: 163 R290: -- R32: 138 R404A: 176 R407C: 160 R410A: 144 R507: 175 |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DMB |
Typenbezeichnung |
DMB 083 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
UL |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |