Hermetischer Filtertrockner, DML, Stahl

023Z0051

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 1.476 Kilogram
Gewicht netto 1.354 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428159814

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] 0% / 100%
Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 5/8 in
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austrittsanschluss-Größe [mm] 16 mm
Befestigung Nein
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Durchflusskapazität kW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Durchflusskapazität TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 5/8 in
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Anschlussgröße [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Feststoffkernoberfläche [cm2] 340 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 52.7 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 258 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 15.77 in³
Filter application High Moisture Capacity
Fluid-Gruppe 2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 0.72 L
Größe Einsatz 30 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kern Feststoffeinsatz
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.464 L
Produktbeschreibung Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
Produktgruppe Filter driers
Produktname Hermetischer Filtertrockner
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 2.43 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.086 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R134a: 1127
R290: --
R32: 948
R404A: 1174
R407C: 1094
R410A: 1020
R507: 1229
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R134a: 1032
R290: --
R32: 873
R404A: 1112
R407C: 1009
R410A: 907
R507: 1106
Typ ELIMINATOR
Typ DML
Typenbezeichnung DML 305
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA6398
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung UL
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality