Produktdetails

Bruttogewicht 0.776 Kilogram
Gewicht netto 0.587 Kilogram
EAN 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Dichtungen inkl. No
Feststoffkernoberfläche [cm2] 612 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 95 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 727 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 44 in³
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Größe Einsatz 48 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Produktgruppe Filter driers
Produktname Filtertrocknereinsatz
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 9.09 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.321 oz
Teile inkl. 2 x Filzdichtung (633L5312)
Teile Programmname DCR
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Typ ELIMINATOR
Typ DC
Typenbezeichnung 48-DC
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality