Filtertrocknereinsatz, DCRE, 48-DM

023U1399

Typ: DM, Dichtungen inkl.: Ja

Produktdetails

Bruttogewicht 0.682 Kilogram
Gewicht netto 0.565 Kilogram
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Dichtungen inkl. Ja
Feststoffkernoberfläche [cm2] 612 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 95 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 727 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 44 in³
Filter application High Moisture Capacity
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Größe Einsatz 48 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Menge je Verpackungseinheit 3 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Produktgruppe Filter driers
Produktname Filtertrocknereinsatz
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 3.56 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.126 oz
Teile inkl. 1 x Dichtung (023U0743)
2 x Filzdichtung (633L5312)
Teile Programmname DCRE
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R1234yf: 85.7
R32: 69.5
R444B: 82.2
R452B: 79.6
R454B: 81.8
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R1234yf: 79.2
R32: 64.0
R444B: 73.5
R452B: 70.9
R454B: 75.7
Typ ELIMINATOR
Typ DM
Typenbezeichnung 48-DM
Verpackungseinheit Multi-Pack
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality