Filtertrocknereinsatz, DCR, 48-DM

023U1392

Typ: DM, Dichtungen inkl.: Ja

Produktdetails

Bruttogewicht 0.686 Kilogram
Gewicht netto 0.565 Kilogram
Volume 2.111 Liter
EAN 5702428004817

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Dichtungen inkl. Ja
Feststoffkernoberfläche [cm2] 612 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 95 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 727 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 44 in³
Filter application High Moisture Capacity
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Größe Einsatz 48 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Produktgruppe Filter driers
Produktname Filtertrocknereinsatz
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Säureaufnahmemenge [g] 3.56 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.126 oz
Teile inkl. 1 x Dichtung (023U0743)
2 x Filzdichtung (633L5312)
Teile Programmname DCR
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Typ ELIMINATOR
Typ DM
Typenbezeichnung 48-DM
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality