Filtertrocknergehäuse, DCR

023U1000

Anschlussmaterial: Stahl

Détails du produit

Poids brut 20.8 Kilogram
Poids Net 19.5 Kilogram
Numéro EAN 5715162791752

 

Accessoires produit Accessoires DCR
Capacité liquide [kW] 524
Capacité liquide [TR] 149,00
Catégorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Connexion standard ANSI B 36.10 SCH 80
Couvercle Bouchon
Dimensions du port (nominal) [in] 1/4 in
Désignation du modèle DCR 09613dB
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R744
Fluides frigorigènes homologués UL R744
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange DCR
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL UL-US-2417625-0
Nom du produit Filtre déshydrateur, enveloppe
Nom du programme pièces DCR
Nombre de cartouches 2
Pièces inclues 1 Joint plat
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -55 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -67 °F
Port connection type NPT
Pression d’utilisation max. [bar] 90 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1305 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Taille de la cartouche 96 cu.in.
Taille de la connexion DN 40
Type DCR
Type de raccord soudé
UL evaluated Yes
Volume de l'enveloppe [foz US] 135 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 4 L
Volume net [foz US] 98 Fluid Ounce US
Volume net [l] 2.9 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality