Filtertrocknergehäuse, DCR

023U0996

Anschlussmaterial: Stahl

Produktdetails

Bruttogewicht 23.12 Kilogram
Gewicht netto 19.78 Kilogram
Volume 67.887 Liter
EAN 5715162791523

 

Anschlussgröße (nominal) [in] 1/4 in
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Löt-ODF
Anzahl der Einsätze 2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Befestigung Nein
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deckel Stecker
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Flüssigkeitskapazität [kW] 524
Flüssigkeitskapazität [TR] 149,00
Gehäusevolumen [foz US] 135 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 4 L
Größe Einsatz 96 cu.in.
Größe Lötanschluss [in] 1 5/8 in
Kategorie II
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nettovolumen [foz US] 98 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 2.9 L
Port connection type NPT
Produktgruppe Filter driers
Produktname Filtertrocknergehäuse
Produktzubehör DCR Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 1254-1
Teile inkl. 1Flachdichtung
Teile Programmname DCR
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -67 °F
Typ ELIMINATOR
Typ DCR
Typenbezeichnung DCR 09613B
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL Zulassung UL-US-2417625-0
UL-zugelassene Kältemittel R744
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar DCR Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
CMIM
CRN
UKCA
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality