Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1700-C, Multi-Pack

021U0085

Nennleistung R410A [kW]: 24.30, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Bruttogewicht 14.375 Kilogram
Gewicht netto 9.856 Kilogram
Volume 118.041 Liter
EAN 5702424291914

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anwendungsbereich Kaltwassersatz
Kältetechnik
Klimatechnik
Anzahl der Rohre [Stück] 65
Auslegungsdruck [MPa] 4.5 MPa
Auslegungsdruck [psig] 653 psig
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2 Zoll
Austritt Größe [mm] 12.7 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Luftgeschwindigkeit = 492 ft/min
Umgebungstemperatur = 95 °F
Delta t =21,6 °F
Unterkühlung = 9 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] Luftgeschwindigkeit = 2,5 m/s
Umgebungstemperatur = 35 °C
Delta t = 12 K
Unterkühlung = 5 K
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Durchflussrichtung Einzelfluss
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 5/8 in
Eintritt Größe [mm] 15.88 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Identisches Produkt 021U0092
Innenvolumen [cm3] 1630 cm³
Innenvolumen [in3] 99.5 in³
Kategorie II
Kältemittel R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Lamellenabstand [mm] 1.1 mm
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nennleistung R410A [kW] 24.3 kW
Nennleistung R410A [TR] 6.91 TR
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Registerbreite [in] 1 in
Registerbreite [mm] 25.4 mm
Registerhöhe [in] 25.16 in
Registerhöhe [mm] 639.1 mm
Registerlänge [in] 52.13 in
Registerlänge [mm] 1324 mm
Teilenummer DF0091
Temperaturbereich [°C] [max.] 121 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ MCHE D1700-C
Typenbezeichnung D1700-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur Betrieb [°C] [max.] 72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb [°F] [max.] 162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse ALUMINIUM
Werkstoff Montagestange ALUMINIUM
Zulassung EAC
PED
UL
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality