Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anwendungsbereich |
Kältetechnik Klimatechnik |
Anzahl der Rohre[Stück] |
52 |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Austritt Größe [in] |
5/16 in |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
Umgebungstemperatur = 95°F Delta t =21,6°F Unterkühlung = 9°F Luftgeschwindigkeit = 591ft/min |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
Umgebungstemperatur = 35°C Delta t = 12 K Unterkühlung = 5 K Luftgeschwindigkeit = 3m/s |
Beräknad kapacitet R410A [kW] |
6.8 kW |
Beräknad kapacitet R410A [TR] |
1.93 TR |
China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
Durchflussrichtung |
Einzelfluss |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] |
3/8Zoll |
Eintritt Größe [mm] |
9.52 mm |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Flänsdelning [mm] |
1.1 mm |
Godkännanden |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Identisk produkt |
021U0090 |
Invändig volym [cm3] |
400 cm³ |
Invändig volym [tum3] |
24.4 in³ |
Konstruktionstryck [bar] |
4.5 MPa |
Konstruktionstryck [psig] |
653 psig |
Köldmedium |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
45 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
653 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
16 pc |
Monteringsskena, material |
Aluminium |
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] |
72 °C |
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] |
162 °F |
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] |
-40 °F |
Produktgrupp |
Heat exchangers |
Produktnamn |
Värmeväxlare med mikrokanaler |
Produktzubehör |
Nein |
Registerbreite [mm] |
16 mm |
Registerhöhe [in] |
20.35 in |
Registerhöhe [mm] |
516.9 mm |
Registerlänge [in] |
21.65 in |
Registerlänge [mm] |
552 mm |
Spoldjup [tum] |
0.63 in |
Teilenummer |
DF0141 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
121 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
250 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Typ |
MCHE D1300-C |
Typenbezeichnung |
D1300-C |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Utlopp, storlek [mm] |
7.94 mm |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Aluminium |
Zulassung |
EAC PED UL |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |