Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1100-C, Multi-Pack

021U0081

Nennleistung R410A [kW]: 3.10, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Bruttogewicht 2.1 Kilogram
Gewicht netto 1.075 Kilogram
Volume 16.848 Liter
EAN 5702424291952

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anwendungsbereich Kältetechnik
Klimatechnik
Anzahl der Rohre [Stück] 34
Auslegungsdruck [MPa] 4.5 MPa
Auslegungsdruck [psig] 653 psig
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 5/16 in
Austritt Größe [mm] 7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Umgebungstemperatur = 95 °F
Delta t =21,6 °F
Unterkühlung = 9 °F
Luftgeschwindigkeit = 591 ft/min
Bedingungen Nennleistung [SI] Umgebungstemperatur = 35 °C
Delta t = 12 K
Unterkühlung = 5 K
Luftgeschwindigkeit = 3 m/s
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Durchflussrichtung Einzelfluss
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 5/16 in
Eintritt Größe [mm] 7.94 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Identisches Produkt 021U0088
Innenvolumen [cm3] 220 cm³
Innenvolumen [in3] 13.4 in³
Kältemittel R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Lamellenabstand [mm] 1.1 mm
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Nennleistung R410A [kW] 3.1 kW
Nennleistung R410A [TR] 0.88 TR
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Registerbreite [in] 0.63 in
Registerbreite [mm] 16 mm
Registerhöhe [in] 13.69 in
Registerhöhe [mm] 347.7 mm
Registerlänge [in] 15.24 in
Registerlänge [mm] 387 mm
Teilenummer DF0121
Temperaturbereich [°C] [max.] 121 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ MCHE D1100-C
Typenbezeichnung D1100-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur Betrieb [°C] [max.] 72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb [°F] [max.] 162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse ALUMINIUM
Werkstoff Montagestange ALUMINIUM
Zulassung EAC
UL
PED
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality