Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-113, Plattenanzahl: 110

021H8390

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 59 Kilogram
Gewicht netto 48.96 Kilogram
Volume 42.238 Liter
EAN 5702424256005

 

Anwendungsgebiet Universell
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionshinweis Mit Verteiler
H1 Anschlussgröße G2
H1 Anschlusstyp G Externer Gewindeanschluss
H2 Anschlussgröße G2
H2 Anschlusstyp G Externer Gewindeanschluss
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lotmaterial Kupferlöten
Max. Arbeitsdruck [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 113
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 110
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ G Interner Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich G1/2
Q2 Anschl. Typ G Interner Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich G1/2
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 1-1/8 in
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 2-1/8 in
Q5 Anschl. Typ Lötanschluss
Q5 Anschlussgrößenbereich 1-1/8 in
Q6 Anschl. Typ Lötanschluss
Q6 Anschlussgrößenbereich 2-1/8 in
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ BPHE B3-113
Typenbezeichnung B3-113
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality