Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-052, Plattenanzahl: 50

021H3292

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 13.6 Kilogram
Gewicht netto 13.3 Kilogram
Volume 17.317 Liter
EAN 5702424269494

 

Anwendungsgebiet Universell
Ausrüstung Ansatzbolzen
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp G Externer Gewindeanschluss
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße 1 1/8 in
H3 Anschlusstyp Lötanschluss
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Lötanschluss
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie II
Kältemittel R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lotmaterial Kupferlöten
Max. Arbeitsdruck [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 052
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 50
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ Null
Q1 Anschlussgrößenbereich Null
Q2 Anschl. Typ G Externer Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich G1
Q3 Anschl. Typ Null
Q3 Anschlussgrößenbereich Null
Q4 Anschl. Typ Null
Q4 Anschlussgrößenbereich Null
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ BPHE B3-052
Typenbezeichnung B3-052
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality