Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 12, BPHE B3-027
021B9001
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0
Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0
Bruttogewicht | 3.366 Kg |
Gewicht netto | 2.76 Kg |
Volume | 11.79 Liter |
EAN | 5702428637367 |
Bruttogewicht | 3.366 Kg |
Gewicht netto | 2.76 Kg |
Volume | 11.79 Liter |
EAN | 5702428637367 |
Application | Universell |
Ausrüstung | Ansatzbolzen |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktionshinweis | Null |
H1 Anschlussgröße | Null |
H1 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H2 Anschlussgröße | G1 |
H2 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H3 Anschlussgröße | G1/2 |
H3 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H4 Anschlussgröße | G1/2 |
H4 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H5 Anschlussgröße | Null |
H5 Anschlusstyp | Null |
H6 Anschlussgröße | Null |
H6 Anschlusstyp | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Modell-Nr. | 027 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 12 |
Plattenkonstruktion | L |
Product Name Description | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Null |
Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q2 Anschl. Typ | Null |
Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q3 Anschl. Typ | Null |
Q3 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q4 Anschl. Typ | Null |
Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q5 Anschl. Typ | Null |
Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q6 Anschl. Typ | Null |
Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | BPHE B3-027 |
Typenbezeichnung | B3-027 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Application | Universell |
Ausrüstung | Ansatzbolzen |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Null |
Funktionshinweis | Null |
H1 Anschlussgröße | Null |
H1 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H2 Anschlussgröße | G1 |
H2 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H3 Anschlussgröße | G1/2 |
H3 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H4 Anschlussgröße | G1/2 |
H4 Anschlusstyp | G Interner Gewindeanschluss |
H5 Anschlussgröße | Null |
H5 Anschlusstyp | Null |
H6 Anschlussgröße | Null |
H6 Anschlusstyp | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Modell-Nr. | 027 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 12 |
Plattenkonstruktion | L |
Product Name Description | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Null |
Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q2 Anschl. Typ | Null |
Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q3 Anschl. Typ | Null |
Q3 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q4 Anschl. Typ | Null |
Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q5 Anschl. Typ | Null |
Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
Q6 Anschl. Typ | Null |
Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | BPHE B3-027 |
Typenbezeichnung | B3-027 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |