Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-020, Plattenanzahl: 12

021B0763

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Universell, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 1.522 Kilogram
Gewicht netto 1.35 Kilogram
Volume 4.268 Liter
EAN 5702424284176

 

Application Universell
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Arbeitsdruck [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 020
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 304
Plattenanzahl 12
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ R Externer Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich R1/2
Q2 Anschl. Typ R Externer Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich R1/2
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ BPHE B3-020
Typenbezeichnung B3-020
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 304
Werkstoff zum Hartlöten Kupferlöten
Zulassung EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality