Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-020, Number of plates: 16

021B0753

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Product details

Bruttogewicht 1.82 Kilogram
Gewicht netto 1.66 Kilogram
Volume 5.245 Liter
EAN 5702424284190

 

Application Universal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Stud;Feet
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Function note Null
Funktion Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 conn. size Null
H3 conn. type Null
H4 conn. size Null
H4 conn. type Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 conn. type Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 conn. type Null
In scope of WEEE No
Lotmaterial Kupferlöten
Max working pressure [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Model No. 020
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Number of plates 16
PED category Art. 4, par. 3
Plate material no. AISI 304
Plattenkonstruktion H
Product group Heat exchangers
Product Name Description Brazed plate heat exchanger
Q1 Anschl. Typ Lötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q2 Anschl. Typ Lötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 7/8 in
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q5 conn. type Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 conn. type Null
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Type BPHE B3-020
Type designation B3-020
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 304

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality