Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-012, Plattenanzahl: 25

021B0062

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30.0, Universell, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 1.58 Kilogram
Gewicht netto 1.3 Kilogram
Volume 3.335 Liter
EAN 5702424284770

 

Application Universell
Ausrüstung Null
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Max. Arbeitsdruck [psi] 435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 012
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 304
Plattenanzahl 25
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ R Externer Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich R3/4
Q2 Anschl. Typ R Externer Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich R3/4
Q3 Anschl. Typ R Externer Gewindeanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich R3/4
Q4 Anschl. Typ R Externer Gewindeanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich R3/4
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ BPHE B3-012
Typenbezeichnung B3-012
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 304
Werkstoff zum Hartlöten Kupferlöten
Zulassung AS
CRN
EAC
KRAIA
RoHS
UA
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality