OFC 80s

020-5420

Durchflussrichtung: Eck, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 23.0

Produktdetails

Bruttogewicht 15.789 Kilogram
Gewicht netto 9.6 Kilogram
Volume 40.996 Liter
EAN 5715162295625

 

Anschlussmaterial Aluminun
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Flansch
Austritt Größe [in] 3 1/8 in
Austritt Größe [mm] 80 mm
CE evaluated Yes
Cv-Wert [gal/min] 312 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Flansch
Eintritt Größe [in] 2 1/8 in
Eintritt Größe [mm] 54 mm
EN13463-3 Zündquellenbewertung No
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Kv-Wert [m³/h] 270 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 23 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 334 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.005 bar
Min. Druckabfall [psi] 0.07 psi
Produktgruppe Check valves
Produktname Check and Stop valve
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-Dossier Produktname OFC
Teile inkl. Flanschsatz
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Typ OFC 80s
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R513A
R515B
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Check valve spare parts
Werkstoff Gehäuse ALUMINIUM
Zulassung C UL US GELISTET
CE
UKCA
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality