Magnetspule, BI110C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

018Z8587

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 1.17 Kilogram
Gewicht netto 1.089 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5702424618681

 

Antriebsgröße 13.5 mm
ATEX-Verkaufstext -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Befestigung Spule Fingerschraube
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Verdrahtung Erdungsanschluss > 4 mm2
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Erdungsanschluss Ext. Klemme
Green/yellow wire
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Kabellänge [in] 196 in
Kabellänge [m] 5 m
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 10 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 10 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
Schutzart Nema (~) 6
Spulenanschluss Kabel
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile inkl. IP67 Dichtungssatz
Teile Programmname AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Typ BI110C
Typenbezeichnung BI110C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 110 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 110 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 110 V
wartbar Nein
Zulassung ATEX - Cat. 2 - Zone 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality