Magnetspule, BV024A, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

018Z6120

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.386 Kilogram
Gewicht netto 0.323 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428843089

 

Antriebsgröße 13.5 mm
ATEX-Verkaufstext -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Befestigung Spule Fingerschraube
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard ATEX 94/9/EF ZONE 2
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50 Hz
Kabellänge [in] 40 in
Kabellänge [m] 1 m
Konformität EN 60079-0
EN 60079-7
Leistungsaufnahme [W] 11 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spulenanschluss Kabel
Typ BV024A
Typenbezeichnung BV024A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung ATEX - Kat. 3 - Zone 2
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality