Zubehör Magnetventilspulen, Zubehör-Tasche, Anschlusskasten mit grüner LED

018Z0089

Further information: With Green LED

Produktdetails

Bruttogewicht 0.054 Kilogram
Gewicht netto 0.051 Kilogram
Volume 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt IP67 Spulen
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Solenoid coil accessories
Produktname Terminal box
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 220 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 48 V
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
Typ Accessory Bag
Typenbezeichnung Anschlusskasten mit grüner LED
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 250 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V
Weitere Informationen With Green LED
Zulassung CE
UKCA

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality