BF048AS

018F7915

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 48, Schutzart: IP20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.588 Kilogram
Gewicht netto 0.473 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN 5702428170901

 

Contain batteries No
Description Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer Anschluss Kabel
Farbe Blue
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme [W] 10 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktbeschreibung Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP20
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spulenanschluss DIN-Flachstecker + Schutzkappe
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Typ Magnetic coil
Typenbezeichnung BF048AS
Umgebungstemperaturber. 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] 80 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 48 V
Zulassung Standard

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality