BE024DS

018F7914

Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Spannungsversorgung [V] DC: 24, Schutzart: IP67

Product details

Bruttogewicht 0.352 Kilogram
Gewicht netto 0.327 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702428170918

 

Befestigung Spule Clip-on
Contain batteries No
Description Coil BE024DS 24V DC Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Anschlusskasten
Farbe Blue
Farbe Blau
Frequenz [Hz] DC
In scope of WEEE Yes
Kabeldurchmesser [mm] 6 mm
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] DC 16 W
Leiterbereich [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
Produktbeschreibung Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss Anschlusskasten
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Typ Magnetic coil
Typenbezeichnung BE024DS
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturber. 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] 50 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality