BY120CS

018F7909

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Schutzart: IP00

Product details

Bruttogewicht 0.292 Kilogram
Gewicht netto 0.283 Kilogram
Volume 0.259 Liter
EAN 5702428170956

 

Approval UL approval
Befestigung Spule Clip-on
Contain batteries No
Description Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Farbe Blue
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 27 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 27 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 14 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 14 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Product group Accessories
Produktbeschreibung Magnetic coils
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP00
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Type Magnetic coil
Typenbezeichnung BY120CS
UL evaluated Yes
UL Zulassung MH29671
Umgebungstemperaturber. 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] 50 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 110 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 120 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V] 110 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 110 V
wartbar Nein
Weitere Informationen UL-zugelassene Spule

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality