BB240AS

018F7906

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.279 Kilogram
Gewicht netto 0.261 Kilogram
Volume 0.267 Liter
EAN 5702428170987

 

Befestigung Spule Clip-on
Description Coil BB240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Farbe Blue
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
Identisches Produkt 018F8352
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] 19 VA
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 11 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktbeschreibung Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-Dossier Produktname RD
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC 85
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Typ Magnetic coil
Typenbezeichnung BB240AS
Umgebungstemperaturber. 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] 80 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 240 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 240 V
wartbar Nein
Zulassung Standard
Standard
Standard
Standard

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality