Magnetspule, BE042AS, Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 42, Multi-Pack
018F6708
Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 42, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67
Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten, Versorgungsspannung [V] [AC]: 42, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67
Bruttogewicht | 0.322 Kg |
Gewicht netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.318 Liter |
EAN | 5702428023054 |
Bruttogewicht | 0.322 Kg |
Gewicht netto | 0.297 Kg |
Volume | 0.318 Liter |
EAN | 5702428023054 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Anschlusskasten |
Ersatzteil-Nr. | 018F6183 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldurchmesser [mm] [Max] | 11 mm |
Kabeldurchmesser [mm] [min.] | 6 mm |
Konformität | EN 60730-1 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 23 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 14 W |
Leiterbereich [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | Anschlusskasten |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Typ | BE042AS |
Typenbezeichnung | BE042AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 42 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 42 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einschaltdauer | Dauerhaft |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Anschlusskasten |
Ersatzteil-Nr. | 018F6183 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabeldurchmesser [mm] [Max] | 11 mm |
Kabeldurchmesser [mm] [min.] | 6 mm |
Konformität | EN 60730-1 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 23 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 14 W |
Leiterbereich [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 100 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-Dossier Produktname | Solenoid coils |
Spule Bauweise Standard | VDE 0580 |
Spulenanschluss | Anschlusskasten |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Typ | BE042AS |
Typenbezeichnung | BE042AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 42 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 42 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |