Magnetspule, BE024CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

018F6077

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.298 Kilogram
Gewicht netto 0.28 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5702423162796

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Ersatzteil-Nr. 018F6077
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Identisches Produkt 018F8077
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] 24 VA
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] 20 VA
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 13 W
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz 11 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC 85
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Typ BE024CS
Typenbezeichnung BE024CS
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 24 V
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] 24 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality