Magnetspule, BJ120CS, Klemmdose, 0.200 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack
018F4110
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Elektrischer Anschluss: Klemmdose, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP30
Bruttogewicht | 0.408 Kilogram |
Gewicht netto | 0.39 Kilogram |
Volume | 0.3 Liter |
EAN | 5702428841146 |
Bruttogewicht | 0.408 Kilogram |
Gewicht netto | 0.39 Kilogram |
Volume | 0.3 Liter |
EAN | 5702428841146 |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. Anschluss Standard | UL50E KLASSE 2 |
Elektrischer Anschluss | Klemmdose |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Freie Leitungen |
Ersatzteil-Nr. | 018F4110 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [in] | 8 in |
Kabellänge [m] | 0.2 m |
Konformität | UL 429 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 29 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 29 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 16 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 15 W |
Menge je Verpackungseinheit | 35 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
Rahmenbauweise | Ext. Metallrahmen |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 2 |
Spule Bauweise Standard | UL 429 |
Spulenanschluss | Verteilerkasten |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Typ | BJ120CS |
Typenbezeichnung | BJ120CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | MH29671 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 110 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 120 V |
Versorgungsspannung 60 Hz min. [V] | 110 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 110 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
C UL US GELISTET LLC CDC TYSK |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Befestigung Spule | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektr. Anschluss Standard | UL50E KLASSE 2 |
Elektrischer Anschluss | Klemmdose |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Freie Leitungen |
Ersatzteil-Nr. | 018F4110 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [in] | 8 in |
Kabellänge [m] | 0.2 m |
Konformität | UL 429 |
Leistungsaufnahme 50 Hz [VA] | 29 VA |
Leistungsaufnahme 60 Hz [VA] | 29 VA |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 16 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 15 W |
Menge je Verpackungseinheit | 35 pc |
Product Name Description | Magnetspule |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetspule Zubehör |
Rahmenbauweise | Ext. Metallrahmen |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen | Keine Verflüssigung |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 2 |
Spule Bauweise Standard | UL 429 |
Spulenanschluss | Verteilerkasten |
Spulenwicklung Isolationsklasse | Klasse H gemäß IEC 85 |
Teile Programmname |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Typ | BJ120CS |
Typenbezeichnung | BJ120CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | MH29671 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 110 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 120 V |
Versorgungsspannung 60 Hz min. [V] | 110 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 110 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
C UL US GELISTET LLC CDC TYSK |