Thermostat, RT4
017-503766
Temperaturbereich [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP66
Temperaturbereich [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP66
Bruttogewicht | 0.926 Kilogram |
Gewicht netto | 0.814 Kilogram |
Volume | 2.99 Liter |
EAN | 5702428519380 |
Bruttogewicht | 0.926 Kilogram |
Gewicht netto | 0.814 Kilogram |
Volume | 2.99 Liter |
EAN | 5702428519380 |
Ausrüstung | Widerstand |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 4 °C |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.2 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 7 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.5 °C |
Differenz Typ | Einstellbar |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühler, Typ | Raumfühler |
Füllungsart | Dampfförmiger Zustand |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 75 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 167 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
Schutzart | IP66 |
SCIP-Dossier Nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -5 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 86 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 23 °F |
Typ | RT4 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kontaktsysteme |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Ausrüstung | Widerstand |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 4 °C |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.2 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 7 °C |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.5 °C |
Differenz Typ | Einstellbar |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühler, Typ | Raumfühler |
Füllungsart | Dampfförmiger Zustand |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 75 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 167 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
Schutzart | IP66 |
SCIP-Dossier Nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -5 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 86 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 23 °F |
Typ | RT4 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Kontaktsysteme |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |