Zubehör Schalter, Reducing Nipple

017-421966

Reducing Nipple, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.084 Kilogram
Gewicht netto 0.03 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702428043267

 

Bemerkungen zum Anschluss Biflow
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckaustritt int./ext. Intern
Druckaustritt Anschlussgröße [in] 3/8
Druckaustrittsanschluss Standard ISO 228-1
Druckaustrittsanschluss-Größe Typ G
Eingesetzt für Produkt RT
EU RoHS compliance Out of scope
Menge je Verpackungseinheit 5 pc
Produktgruppe Switches accessories
Produktname Nippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugstutzen Anschlussgr. Typ G
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/2
Saugstutzen int./ext. Extern
Standard Saugstutzen Anschlussgr. ISO 228-1
Teile inkl. 1x Unterlegscheibe Cu.
Typ Accessory
Typenbezeichnung Reducing nipple
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality