Zubehör Schalter, Tauchhülse

017-421666

Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: RT; KP, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 465, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: G, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 1/2, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

제품 세부정보

총 중량 0.176 Kilogram
순중량 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
내부 센서 포켓 Ø [mm] 9.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm] 22 mm
센서 포켓 재질 황동
압력 유입구 내/외부 외부
압력 유입구 연결 기준 ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/2
압력 유입구 연결 유형 G
외부 센서 포켓 Ø [mm] 11 mm
유형 명칭 센서 포켓
제품 용도 KP
RT
제품군 Switches accessories
제품명 센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in] 18 5/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 465 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
포함된 부품 개스킷 세트
형식 Accessory

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality