Zubehör Schalter, Reduziernippel R3/8 innen auf 1/4 Bördel

017-420566

Reduziernippel R3/8 innen auf 1/4 Bördel, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.061 Kilogram
Gewicht netto 0.055 Kilogram
Volume 0.016 Liter
EAN 5702428020992

 

Bemerkungen zum Anschluss Biflow
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckaustritt int./ext. Extern
Druckaustritt Anschlussgröße [in] 7/16-20
Druckaustrittsanschluss-Größe Typ UNF
Eingesetzt für Produkt CAS
KP
KPS
MP
RT
EU RoHS compliance Out of scope
Menge je Verpackungseinheit 5 pc
Produktgruppe Switches accessories
Produktname Nippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugstutzen Anschlussgr. Typ G
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 3/8
Saugstutzen int./ext. Intern
Standard Saugstutzen Anschlussgr. ISO 228-1
Teile inkl. 1x Unterlegscheibe Al.
Typ Accessory
Typenbezeichnung Reducing nipple
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality