Ersatzteil, RT, SPDT Schalter, vergoldet

017-404866

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: RT, Typenbezeichnung: SPDT Schalter, vergoldet, SPDT Schalter, vergoldet

Produktdetails

Bruttogewicht 0.073 Kilogram
Gewicht netto 0.069 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN 5702423160358

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt RT
Engesetzt für Produkt Komm. Max. Resetversion
EU RoHS compliance Out of scope
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Contact systems
Produktname SPDT Schalter, vergoldet
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Spare part
Typenbezeichnung SPDT Schalter, vergoldet
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality