Ersatzteil, RT, SPDT Schalter

017-403066

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: RT, Typenbezeichnung: SPDT Schalter, SPDT Schalter

Produktdetails

Bruttogewicht 0.072 Kilogram
Gewicht netto 0.056 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN 5702428022552

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt RT
Engesetzt für Produkt Komm. Automatische Resetversion
EU RoHS compliance Out of scope
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Contact systems
Produktname SPDT Schalter
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Spare part
Typenbezeichnung SPDT Schalter
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality