Druckschalter, RT19W

017-142666

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 25, Differenz [bar]: 1.2, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 42

Produktdetails

Bruttogewicht 1.15 Kilogram
Gewicht netto 1.04 Kilogram
Volume 3.75 Liter
EAN 5702423309603

 

Berstdruck [bar] 63 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
Differenz [bar] 1.2 bar
Differenz [psi] 17.4 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Identisches Produkt 017-518166
In scope of WEEE Yes
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 47 bar
Max. Prüfdruck [psig] 682 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 25 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 5 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 362.6 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 72.5 psig
Reset Auto
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-Dossier Produktname RT Presso_Diff.Presso
Typ RT19W
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality